Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial S3X
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Категория
    Compact кутия
    Номинална височина на таблото
    800 mm
    Номинална широчина на таблото
    600 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    250 mm
    Тип аксесоари за инсталация
    Стенен монтаж
    Структура на устройството
    2 Заключване ( Врата )
    1 Тяло
    1 Врата
    2 perforated vertical profile drilled ( Врата )
    Допълнителни устройства
    Вид основа
    Тяло от една част, cross-shaped structure
    Gutter shaped front rail
    Тип врата
    Плътен
    Брой врати
    Преден панел: 1 door(s)
    Страна на отваряне на вратата
    120 °, reversible
    Тип брава
    2 точкова ключалка, 3 mm
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    тип на уплътнение плоча
    Без плоча
    Достъп за работа
    Преден
    Отстраняеми части
    Врата fixing: С панти
    Материал
    Заключване: Zamak
    Hinge: неръждаема стомана
    Тяло и врата: неръждаема стомана 304L
    Покритие
    Заключване: хромиран
    Тяло и врата: Scotch-Brite®
    Дебелина
    1.5 mm
    тегло на продукта
    22.474 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Продуктови сертификати
    CAN/CSA 22
    UL 508 тип A
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Характеристики на околната среда
    Корозивен
    Специфична хигиена
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months 18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3X Enclosures (Версия 2)
    Дата 18-11-29
    Размер 2.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DXF Drawings for Encl. S3X 304L 800x600x250 (Версия 2.0)
    Дата 13-5-11
    Размер 216.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Certificate-UL508A and CSA C22.2 NO.14 Spacial S3X and S3XEX Enclosures (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration EU conformity Spacial S3X Enclosures (Версия 2.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB
    Спецификации за търг
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Enclosure Specification - Spacial S3X 304L (Версия 1.0)
    Дата 17-7-17
    Размер 88 KB