Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial S3X
    enclosure type
    Многофункционален
    category
    Compact кутия
    nominal height
    800 mm
    nominal width
    800 mm
    nominal depth
    300 mm
    product installation
    Стенен монтаж
    Структура на устройството
    1 Тяло
    1 Врата
    2 Заключване: Врата
    2 perforated vertical profile drilled: Врата
    Допълнителни устройства
    Вид основа
    Single piece body, cross-shaped structure
    Gutter shaped front rail
    Тип врата
    Плътен
    Брой врати
    Преден панел: 1
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим (120 °)
    Тип брава
    2 points lock, 3 mm double-bar
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    type of gland plate
    Without gland plate
    Достъп за работа
    Преден
    Отстраняеми части
    Врата С панти
    Материал
    Заключване: Zamak
    Hinge: неръждаема стомана
    Тяло и врата: неръждаема стомана 316L
    Покритие
    Тяло и врата: Scotch-Brite® brushed
    Заключване: chromium plated
    Дебелина
    1,5 mm
    тегло на продукта
    32 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Продуктови сертификати
    UL 508 тип A
    CAN/CSA 22
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Характеристики на околната среда
    Специфична хигиена
    Корозивен
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3X Enclosures (Версия 2)
    Дата 18-11-29
    Размер 2.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DXF Drawings for Encl. S3X 316L 800x800x300 (Версия 2.0)
    Дата 13-5-11
    Размер 215.1 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Certificate-UL508A and CSA C22.2 NO.14 Spacial S3X and S3XEX Enclosures (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-25
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-25
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB
    Спецификации за търг
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Enclosure Specification - Spacial S3X 316L (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 89 KB