Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial S3XEX
    Приложение на устройството
    ATEX сертифицирано приложение
    Категория
    Compact кутия
    Номинална височина на таблото
    700 mm
    Номинална широчина на таблото
    500 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    250 mm
    Тип аксесоари за инсталация
    Стенен монтаж
    предназначение на продуктите
    За атмосфера с потенциалност за взрив
    Структура на устройството
    1 Тяло
    1 Врата
    1 Заключване ( Врата )
    2 perforated vertical profile drilled ( Врата )
    Допълнителни устройства
    Вид основа
    Тяло от една част, cross-shaped structure
    Gutter shaped front rail
    Тип врата
    Плътен
    Брой врати
    Преден панел: 1 door(s)
    Страна на отваряне на вратата
    120 °, reversible
    Тип брава
    2 точкова ключалка, 3 mm
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    тип на уплътнение плоча
    Без плоча
    Достъп за работа
    Преден
    Отстраняеми части
    Врата fixing: С панти
    Материал
    Заключване: Zamak
    Hinge: неръждаема стомана
    Тяло и врата: неръждаема стомана 304L
    Покритие
    Заключване: хромиран
    Тяло и врата: Scotch-Brite®
    тегло на продукта
    17.36 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN 60079-0 : 2004
    EN 60079-7 : 2006
    EN 61241-0 : 2005
    EN 61241-1 : 2004
    Продуктови сертификати
    LOM 09ATEX3068U
    Степен на защита IP
    IP66 ( according to the ATEX directive 94/9/EC ) в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months 18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User manual - Spacial S3XEX Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 2.4 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DXF Drawings for Encl. S3XEX 700x500x250 (Версия 1.0)
    Дата 13-5-11
    Размер 185 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Examination certificate supplement (Версия 1.0)
    Дата 13-4-30
    Размер 652.4 KB
    Certificate-UL508A and CSA C22.2 NO.14 Spacial S3X and S3XEX Enclosures (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-17
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-17
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB
    Техническа листовка
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Solutions to protect electrical equipment from a potentially explosive atmosphere (Версия 1.0)