Допълнителни устройства и аксесоари
    Разпределение на мощността
    product or component type
    Безопасни клеми
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Съвместимост на гамата
    Spacial
    Thalassa
    Структура на устройството
    Sigma terminal 1
    Количество в комплект
    Комплект от 20
    номинално напречно сечение
    70 mm² 1
    Допълнителни устройства
    Място на монтаж
    На монтажни аксесоари
    Материал
    Polyamide 6 Черен мат за основа
    Полипропилен оранжев за Капак
    MS-58 brass за Клеми
    Zinc-plated and dichromated steel за ring
    Височина
    50 mm
    Широчина
    30 mm
    Дълбочина
    55 mm
    диаметър
    30 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB