Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial SBM
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Категория
    Индустриална кутия
    Съкратено наименование на устройството
    SBMC
    Тип табло
    Входна кутия
    Номинална височина на таблото
    200 mm
    Номинална широчина на таблото
    600 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    120 mm
    Монтаж на таблото
    За стенен монтаж
    Структура на устройството
    6 x cover screw
    4 x FL21 cable gland plate
    1 x Тяло
    1 x капак
    Вид основа
    Единично тяло сгънато и заварено
    тип преден капак
    Плътна врата
    фиксиране на капак
    Метален винт
    Тип брава
    Outside sealed area: PZ2 screwdriver captive screw
    Отстраняеми части
    Плоча с кабелно уплътнение, винт
    Cover, с винтове
    Допълнителни устройства
    Материал
    Листова стомана
    Покритие
    Полиестерен прах
    Цвят
    Сив ( RAL 7035 )
    Стандарти
    IEC 62208
    Продуктови сертификати
    BV
    DNV
    GL
    LR
    UL
    Степен на защита IP
    IP55 IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Температура на околния въздух за складиране
    #N/A
    максимална работна околна температура на въздуха
    -35...80 °C
    тегло на продукта
    6.35 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Spacial SBM - Steel industrial boxes - 2013 Catalogue - English (Версия 1.1)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User manual - Spacial SBM Box (Версия 1.0)
    Дата 13-5-16
    Размер 609.3 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing Package for Spacial SBM Boxes (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 475 B
    Дата 13-5-29
    Размер 84.8 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SBM Boxes (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 184.2 MB
    Дата 13-5-29
    Размер 473 B
    Metal ind Entry Box 200x600x120 (Версия 1.0)
    Дата 14-1-16
    Размер 9 MB
    Дата 14-1-16
    Размер 6.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL Certificate of Compliance (Версия 1.0)
    Дата 17-12-18
    Размер 225.2 KB
    CB TUV Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17-12-18
    Размер 274 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EC DECLARATION OF CONFORMITY NSYSBM Metal boxes (Версия 2.0)
    Дата 17-12-18
    Размер 328 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B