Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Actassi - 19" вертикалнакални подпори - 2 броя в комплект - дълбочина 600 mm

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Actassi
    product or component type
    19" носач за вертикална подпора
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Приложение на устройството
    За увеличаване на здравината
    Предоставено оборудване
    Монтажни елементи
    Количество в комплект
    Комплект от 2
    Допълнителни устройства
    Място на монтаж
    Рамка
    Съвместимост на гамата
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    брой рак модули
    24U
    42U
    29U
    33U
    38U
    47U
    Широчина
    600 mm: rack
    Дълбочина
    600 mm: rack
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Версия 1.0)