Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    product or component type
    Canopy
    Апликация
    Многофункционален
    Съвместимост на гамата
    Spacial SM
    за номинални размери на таблото
    H:  -  
    Място на монтаж
    Отгоре на табло
    Структура на устройството
    1 x canopy
    Drilling template
    Монтажни елементи
    Допълнителни устройства
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Галванизирана стомана
    Цвят
    Сив RAL 7035
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Начин на монтаж
    С винтове - roof drilled holes location
    Височина
    85 mm
    Широчина
    Номинален : 1000 mm
    Real: 1007 mm
    Дълбочина
    Номинален : 300 mm
    Real: 325 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SM/SF canopy - W1000xD300 mm (Версия 1.0)
    CAD files for NSYSC1030: Canopies for Spacial SF-SM (Версия 1.0)
    Canopies for Spacial SF-SM, 1000x300 (Версия 1.0)
    Дата 14-1-17
    Размер 158.5 KB
    Дата 14-1-17
    Размер 232.6 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SF and SM - Canopy (Версия 1.0)
    Дата 15-1-30
    Размер 331.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB