Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    product or component type
    Canopy
    Апликация
    Многофункционален
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    за номинални размери на таблото
    H:  -  
    Място на монтаж
    Отгоре на табло
    Структура на устройството
    1 x canopy
    Drilling template
    Монтажни елементи
    Допълнителни устройства
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Галванизирана стомана
    Цвят
    Сив RAL 7035
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Начин на монтаж
    С винтове - roof drilled holes location
    Височина
    85 mm
    Широчина
    Номинален : 600 mm
    Real: 607 mm
    Дълбочина
    Номинален : 600 mm
    Real: 625 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Canopies for Spacial SF-SM, 600x600 (Версия 1.0)
    Дата 14-1-17
    Размер 158.2 KB
    Дата 14-1-17
    Размер 239.4 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SM/SF canopy - W600xD600 mm (Версия 1.0)
    CAD files for NSYSC660: Canopies for Spacial SF-SM (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SF and SM - Canopy (Версия 1.0)
    Дата 15-1-30
    Размер 331.7 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB