Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    product or component type
    Canopy
    Апликация
    Многофункционален
    Съвместимост на гамата
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    за номинални размери на таблото
    H:  -  
    Място на монтаж
    Отгоре на табло
    Структура на устройството
    1 x canopy
    Монтажни елементи
    Допълнителни устройства
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Неръждаема стомана 304L
    Покритие
    Scotch-Brite®
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент - same holes as the eyebolts location
    Височина
    84 mm
    Широчина
    1248 mm
    Дълбочина
    549 mm
    Дебелина
    1.5 mm
    тегло на продукта
    12.5 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User manual - Spacial SMX, SFX Canopy (Версия 0)
    Дата 11-9-30
    Размер 110 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB