Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    категория
    Аксесоар за монтаж
    product or component type
    Step slide
    Съвместимост на гамата
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Spacial S3CM
    Апликация
    Многофункционален
    за номинални размери на таблото
    -
    Място на монтаж
    Страни на табло
    Структура на устройството
    Монтажни елементи
    4 sliding rails
    4 sliding support
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Галванизирана стомана
    Допълнителни устройства
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент
    On backstuds (welded in the enclosure)
    регулиране при монтаж
    В дълбочина на плочата или други аксесоари на стъпки от 12,5 mm
    Дълбочина
    Номинален : 300 mm
    тегло на продукта
    0.7 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User Manual for Spacial WM adjustable bracket (Версия 1)
    Дата 16-3-30
    Размер 1,010.4 KB
    User Manual for adjustable bracket (Версия 0)
    Дата 15-1-7
    Размер 1,010.4 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    4 Adjustable support depth 300 (Версия 1.0)
    Дата 14-1-15
    Размер 2.1 MB
    CAD files for NSYSDCR300: 4 Adjustable supports (Версия 1.0)
    Дата 19-2-6
    Размер 172.2 KB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 19-3-8
    Размер 997.8 MB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Версия 2.0)
    Дата 19-2-5
    Размер 1.3 GB
    CAD Drawing - 3D STP Format -Spacial S3D Set of 4 step slides made of treated steel, D300mm (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB