Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial SD
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Категория
    Контролно бюро със конзола и бюро
    Номинална височина на таблото
    1400 mm
    Номинална широчина на таблото
    1600 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    845 mm
    Тип аксесоари за инсталация
    Стоящ монтаж
    Структура на устройството
    Плоча с кабелно уплътнение 1
    Structure 1
    Регулираща релса 4
    Pneumatic stay 2 desk lid
    Front console door 1
    Desk lid 1
    Mechanical stay 2 #N/A
    Заключване 6 предна врата
    Handle lock 1 rear door
    Front door 2
    Rear door 2
    Допълнителни устройства
    Вид основа
    Единична конструкция сгъната и заварена
    Тип врата
    Плътен
    Брой врати
    2 преден
    2 заден
    Страна на отваряне на вратата
    Reversible 120 ° front and rear doors
    Folding 75 ° desk lid and console cover
    Тип брава
    2 точкова ключалка, 3 mm
    Заключващ механизъм, 5 мм двойна лента
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    тип на уплътнение плоча
    1 входна табела
    Достъп за работа
    Преден
    Заден
    Отстраняеми части
    Desk lid С панти
    Плоча с кабелно уплътнение by clipping screws
    Front door С панти
    #N/A С панти
    Rear door С панти
    Материал
    Стомана Тяло
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Дебелина
    1.5 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Степен на защита IP
    IP55 IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for NSYSDF168: Spacial SD (Версия 1.0)
    Дата 19-2-6
    Размер 143.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SD control desk with control (Версия 1.0)
    Дата 15-12-1
    Размер 496.8 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB