Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Апликация
    Многофункционален
    Обхват
    Spacial
    product or component type
    Шина
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Тип шини
    Симетрична DIN
    номинални размери на таблото
    -
    Съвместимост на гамата
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    Структура на устройството
    1 шина
    Монтажни елементи
    Количество в комплект
    Комплект от 20
    Допълнителни устройства
    Материал
    Zinc coated steel
    Покритие
    Поцинкован
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент - structure of enclosure location
    регулиране при монтаж
    Продължително регулиране
    Стъпка 25 mm
    дължина
    Real: 450 mm
    Nominal: 500 mm
    Височина
    Nominal: 15 mm
    Широчина
    Nominal: 35 mm
    Дебелина
    1.5 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Версия 2.1)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing - 3D STP Format - Symmetric mounting rail for the wall-mounting enclosures - L=450 mm (Версия 1.0)
    CAD files for NSYSDR50A: Symmetric mounting rail for the wall-mounting enclosures (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB