категория
    Аксесоар за монтаж
    product or component type
    Step slide
    Съвместимост на гамата
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3CM
    Апликация
    Многофункционален
    за номинални размери на таблото
    -
    Място на монтаж
    Top and bottom middle of enclosure on central backstud
    предназначение на продуктите
    2 монтажни плочи за табло с ширина 1000 mm
    2 монтажни плочи за табло с ширина 1200 mm
    Структура на устройството
    Монтажни елементи
    2 sliding rails
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Галванизирана стомана
    Допълнителни устройства
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент
    On backstuds (welded in the enclosure)
    регулиране при монтаж
    В дълбочина на плочата или други аксесоари на стъпки от 12,5 mm
    Дълбочина
    Номинален : 400 mm
    тегло на продукта
    0.54 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User Manaual for Spacial WM central step slide (Версия 1)
    Дата 16-5-10
    Размер 41.7 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for NSYSDRSDCR400: 2 Adjustable supports 2 plates (Версия 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format -Spacial S3D Set of 2 step slides made of treated steel, D400mm and W1000 or W1200 (Версия 1.0)
    2 Adjustable supports, 2 plates 400 (Версия 1.0)
    Дата 17-12-18
    Размер 570 KB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 19-3-8
    Размер 997.8 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    S3D - Step slides for 2 mounting plates in one enclosure (Версия 00)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB