Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial SDX
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Категория
    Контролно бюро
    Номинална височина на таблото
    1000 mm
    Номинална широчина на таблото
    600 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    500 mm
    Тип аксесоари за инсталация
    Стоящ монтаж
    предназначение на продуктите
    Dialogue components
    Структура на устройството
    1 плоча с кабелно уплътнение
    1 Врата
    1 заден панел
    1 structure
    1 Заключване ( Врата )
    4 регулираща релса
    2 pneumatic stay ( desk lid )
    3 blanking cover ( on top of control desk )
    Допълнителни устройства
    Вид основа
    Единична конструкция сгъната и заварена
    Тип врата
    Плътен
    Брой врати
    Преден панел: 1 door(s)
    Страна на отваряне на вратата
    120 °, reversible
    Тип брава
    2 точкова ключалка, 3 mm
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    тип на уплътнение плоча
    Плътен
    Достъп за работа
    Преден
    Заден
    Отстраняеми части
    Врата fixing: С панти
    Плоча с кабелно уплътнение fixing: с щипки
    Заден панел fixing: с винтове
    Материал
    Structure, door and rear panel: неръждаема стомана 304L
    Заключване: Zamak
    Hinge: неръждаема стомана
    Покритие
    Structure, door and rear panel: Scotch-Brite®
    Заключване: хромиран
    Дебелина
    1.5 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Характеристики на околната среда
    Корозивен
    Специфична хигиена
    тегло на продукта
    43 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months 18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User manual - Spacial SDX Enclosures (Версия 0)
    Дата 11-9-30
    Размер 4.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for NSYSDX6: Spacial SDX (Версия 1.0)
    Дата 19-2-6
    Размер 180.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB