Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial SF
    Апликация
    Многофункционален
    product or component type
    Подходящо табло
    Номинална височина на таблото
    1800 mm
    Номинална широчина на таблото
    1000 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    600 mm
    Монтаж на таблото
    Стоящ монтаж
    Структура на устройството
    1 Врата
    1 заден панел
    1 покрив
    1 structure
    1 locking system with handle за Врата
    2 sliding rails
    4 mounting plate bracket
    Допълнителни устройства
    тип структура
    Образувано от една част
    Вертикални подпори свързвани горе и долу с рамки
    Табла и врати вградени в конструкцията
    Перфорирана структура с разстояние от 25 mm
    тип врата
    Плътен на преден
    Брой врати
    1 на преден
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим 120 °
    Тип брава
    4 точково заключване, ръкохватка с 5 mm вложка на предна врата
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    тип на уплътнение плоча
    Без плоча
    Достъп за работа
    Преден
    Заден
    Страни на табло
    Отстраняеми части
    Заден панел fixed с винтове
    Покрив fixed с винтове
    Врата fixed с винтове за hinge
    Mounting plate bracket fixed с винтове
    Sliding rail fixed с винтове
    Материал
    Галванизирана стомана за рамка
    Галванизирана стомана за подпори
    Полиамид 6 с 30 % фибростъкло за дръжка
    Листова стомана за Врата
    Листова стомана за панели
    Zamak за hinge
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Цвят
    Табло: сив RAL 7035
    Дръжка: черен RAL 9005
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 1.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 5.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DXF Drawings for Enclosure SF 1800x1000x600 (Версия 1.0)
    Дата 13-5-11
    Размер 344.1 KB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial SF (Версия 1.1)
    Дата 15-1-30
    Размер 12.3 MB
    Дата 15-1-30
    Размер 1.5 MB
    EPLAN Macros XML Format Spacial SF (Версия 1.1)
    Дата 15-12-1
    Размер 15.3 MB
    Дата 15-12-1
    Размер 1.5 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SF Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 17-7-10
    Размер 454 B
    Дата 17-7-10
    Размер 169.7 MB
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Версия 1.0)
    Дата 19-3-8
    Размер 997.8 MB
    CAD files for NSYSF181060: Suitable metal enclosures Spacial SF (Версия 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format -SF plain door without mounting plate H1800xW1000xD600 (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SF (assembled supply) and main accessories (Версия 14)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration EU conformity Spacial SF Enclosures (Версия 3.0)
    Дата 17-9-24
    Размер 938.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 0
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB
    Спецификации за търг
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Enclosure Specification - Spacial SF (Версия 1.0)
    Дата 11-9-30
    Размер 90.5 KB