Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial SF
NSYSF18860 Schneider Electric

NSYSF18860

Green premium brand logo
NSYSF18860 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Extended range
    Spacial SF
    Application
    Многофункционален
    тип продукт или компонент
    Suitable enclosure
    Номинална височина на таблото
    1800 mm
    Номинална широчина на таблото
    800 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    600 mm
    Монтаж на таблото
    Стоящ монтаж
    Структура на устройството
    2 sliding rails
    4 mounting plate bracket
    1 structure
    1 Врата
    1 locking system with handle: Врата
    1 rear panel
    1 roof
    Допълнителни устройства
    structure type
    Vertical uprights joined with top and bottom frames
    Panels and doors built into the structure
    Perforated structure with a pitch of 25 mm
    Formed from a single section
    Тип врата
    Плътен преден
    Брой врати
    Преден: 1
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим (120 °)
    Тип брава
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert предна врата
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    type of gland plate
    Without gland plate
    Достъп за работа
    Заден
    Страни на табло
    Преден
    Отстраняеми части
    Врата с винтове hinge
    Rear panel с винтове
    Roof с винтове
    Mounting plate bracket с винтове
    Sliding rail с винтове
    Материал
    Frame: галванизирана стомана
    Подпори: галванизирана стомана
    Врата: листова стомана
    Панели: листова стомана
    Hinge: Zamak
    Handle: полиамид 6 с 30 % фибростъкло
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Цвят
    Табло: сив (RAL 7035)
    Handle: черен (RAL 9005)
    тегло на продукта
    109,18 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици16
    • български9
    • English13
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 18-5-7
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 18-5-7
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 859.4 MB
    Дата 19-6-12
    CAD Drawing - 3D STP Format -SF plain door without mounting plate H1800xW800xD600 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    pdf
    3.2 MB
    stp
    25.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 28.7 MB
    Дата 17-7-7
    Файлове в документа
    pdf
    3.2 MB
    stp
    25.5 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SF Enclosures (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 169.7 MB
    Дата 13-5-28
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 339.7 KB
    Дата 11-2-23
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 43 MB
    Дата 16-7-10
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 938.7 KB
    Дата 16-6-6
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYSF18860 : NSYSF18860_REACH_DECLARATION
    Описание
    NSYSF18860_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    NSYSF18860_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYSF18860 : NSYSF18860_ROHS_DECLARATION
    Описание
    NSYSF18860_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    NSYSF18860_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYSF18860 : NSYSF18860_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    NSYSF18860_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    NSYSF18860_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 349.6 KB
    Дата 15-12-21
    Спецификации за търг
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format doc
    Размер 90.5 KB
    Дата 10-3-31