Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial SF
NSYSFLR86 Schneider Electric

NSYSFLR86

Green premium brand logo
NSYSFLR86 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за проводник
    тип продукт или компонент
    Кабелен вход
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Място на монтаж
    On top of enclosure
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF suitable enclosure
    Структура на устройството
    1 roof
    Допълнителни устройства
    Материал
    Стомана
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Начин на монтаж
    С винтовеM12 - roof fixing point
    type of gland plate
    FL21
    Широчина
    Real: 770 mm
    Номинален: 800 mm
    Дълбочина
    Real: 570 mm
    Номинален: 600 mm
    брой отвори
    2 отвора
    размери на отворите
    193 x 62 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици6
    • български4
    • English3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing - 3D STP Format -Spacial SF FL21 cable-entry roof - W800xD600 mm (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    pdf
    547.7 KB
    stp
    568.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 17-10-20
    Файлове в документа
    pdf
    547.7 KB
    stp
    568.7 KB
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYSFLR86 : Таван за каб.входове F21 800х600
    Описание
    Таван за каб.входове F21 800х600
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Таван за каб.входове F21 800х600
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYSFLR86 : Таван за каб.входове F21 800х600
    Описание
    Таван за каб.входове F21 800х600
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Таван за каб.входове F21 800х600
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYSFLR86 : Таван за каб.входове F21 800х600
    Описание
    Таван за каб.входове F21 800х600
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Таван за каб.входове F21 800х600
Сравняване на продукти: /