Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Spacial SM
NSYSICR40100 Schneider Electric

NSYSICR40100

NSYSICR40100 Schneider Electric
NSYSICR40100

Spacial SF/SM универсални греди - H40 mm W1000 mm

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Специфично приложение на продукта
    30 mm additional space on each fixation side (a total of 60 mm)
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    тип продукт или компонент
    Cross rail
    Application
    Многофункционален
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF suitable enclosure
    Spacial SM Compact кутия
    Място на монтаж
    On structure of enclosure
    Монтажна подпора
    Вертикална подпора
    Структура на устройството
    монтажни елементи
    2 cross rails
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Галванизирана стомана
    Начин на монтаж
    С винтове
    регулиране при монтаж
    Adjustable with a pitch of 25 mm
    Брой хоризонтални редове
    1
    maximum load
    30 kg
    Височина
    40 mm
    Широчина
    Номинален: 1000 mm
    Полезно: 909 mm
    Дълбочина
    12 mm
    Дебелина
    1,5 mm
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • English4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 18-5-7
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.7 MB
    Дата 18-5-7
Сравняване на продукти: /