+ 6
2 видеоклипа
Табло за стоящ монтаж В/Ш/Д 1600х800х300 с монт. плоча
NSYSM16830P
Конструкция на ел. табло, съдържаща рециклирана стомана, произведена с възобн. енергия, в отговор на екол. проблеми.
Шкаф от промишлена стомана, отговарящ на IEC и UL, което го прави стабилен и издръжлив за макс. защита на компонентите.
Ергономичен дизайн за удобни операции, които пестят време.
Голям избор от размери и аксесоари за улеснен монтаж с цел адаптация към всяко изискване за контр. панел и ел. табло.
Ъгли на опаковки от рециклиран картон за многократна употреба.
Environmental Data
Environmental Data
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл
642 kg CO2 eq.
Use Better
Опаковка, изработена от рециклиран картон
Съдържанието на рециклиран картон е минимум 70% (50% в САЩ). Някои поръчки могат да включват картон, който не се рециклира, до изчерпване на наличностите.
Не
Use Again
Потенциал за рециклируемост в %
Изчислението на потенциала за рециклиране се основава на сценария „Франция – частите се раздробяват“ от TR62635, като се вземат предвид всички части в продукта и рециклируемостта на материалите. Ние осъзнаваме, че това не винаги позволява сравнение с офертите на други конкуренти на пазара и очакваме публикуването на общ стандарт в края на 2026 г.
89
обратно приемане на продукта
Дали продуктът е включен в глобалната програма за обратно приемане. Някои продукти могат да бъдат използвани в някои географски условия. Проверете дали тя е налична във вашата държава.
Да