Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Табло за стоящ монтаж В/Ш/Д 1800х800х500 с монт. плоча

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial SM
    product or component type
    Compact кутия
    Application
    Многофункционален
    Тип аксесоари за инсталация
    Стоящ монтаж
    Структура на устройството
    1 Тяло
    1 плоча с кабелно уплътнение
    1 locking system with handle: Врата
    4 mounting plate bracket
    1 mounting plate
    1 Врата
    Отстраняеми части
    Врата с винтове hinge
    Mounting plate с винтове mounting plate bracket
    Mounting plate bracket с винтове
    Номинална височина на таблото
    1800 mm
    Номинална широчина на таблото
    800 mm
    Номинална дълбочина на таблото
    500 mm
    Допълнителни устройства
    Брой врати
    Преден: 1
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим (120 °)
    Тип врата
    Плътен
    Тип брава
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
    Вид основа
    Front part forming a rigid frame with welded corners
    Single piece body with welded rear panel
    описание на монтажната плоча
    Плътен
    type of gland plate
    Стандарт
    Кабелен вход
    1 вход
    Материал
    Mounting plate: галванизирана стомана
    Тяло: листова стомана
    Врата: листова стомана
    Hinge: Zamak
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Цвят
    Табло: сив (RAL 7035)
    Handle: черен (RAL 9005)
    Достъп за работа
    Преден
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Продуктови сертификати
    UL
    BV
    DNV
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact metal enclosures Spacial SM with mounting plate, 1800x800x500, 1 door(s) (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYSM18850P: Spacial SM compact enclosure with mounting plate - 1800x800x500 mm (Версия 2.0)
    DXF Drawings for Enclosure SM 1800x800x500 (Версия 1.1)
    Дата 13-5-10
    Размер 3.1 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SM Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 17-10-4
    Размер 331 B
    Дата 17-10-4
    Размер 25.6 MB
    CAD Drawing Package for Spacial SM Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 13-5-28
    Размер 44.3 MB
    Дата 13-5-28
    Размер 300 B
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DEKRA-KEMA IEC 62208 Certificate of SPACIAL SM Enclosures (Версия 1.0)
    Certificate of compliance to UL508A for Spacial SM (Версия 1.0)
    Дата 17-12-18
    Размер 146.2 KB
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial SM (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SM and SMHF and main accessories (Версия 1.0)
    Дата 15-12-1
    Размер 2 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration of EU conformity for Spacial SM and Declaration of EU conformity for Spacial SM HF (Версия 2.1)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB
    Спецификации за търг
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Enclosure Specification - Spacial SM (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 90 KB