Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    тип оферта
    Резвервна част
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    product or component type
    Врата
    Application
    Многофункционален
    Място на монтаж
    Преден
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Spacial SM
    Структура на устройството
    1 locking bar system 4 points
    1 blocking system
    2 reinforcement frame
    8 hinges
    2 doors
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Материал
    Врата: листова стомана
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Тип брава
    Lock 5 mm double bar
    брой ключалки
    1
    Тип врата
    External plain
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим (120 °)
    Височина
    Номинален: 1800 mm
    Широчина
    Номинален: 1600 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB