category
    Аксесоар за монтаж
    product or component type
    Междинна подпора
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Spacial SM
    Application
    Многофункционален
    Място на монтаж
    On cross rail in advance position
    предназначение на продуктите
    За монтажна плоча
    Структура на устройството
    1 support
    монтажни елементи
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Материал
    Стомана
    Допълнителни устройства
    Покритие
    Поцинкован
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент
    регулиране при монтаж
    Регулируем на всеки 25 mm дълбочина
    At any height of the mounting plate
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SF Intermediate fixing of the mounting plate, in advanced position. (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SF Intermediate fixing of the mounting plate, in advanced position (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB