Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial SMX
    enclosure type
    Многофункционален
    category
    Compact кутия
    nominal height
    1600 mm
    nominal width
    800 mm
    nominal depth
    400 mm
    product installation
    Стоящ монтаж
    Структура на устройството
    1 Тяло
    1 плоча с кабелно уплътнение
    1 locking system with handle: Врата
    4 mounting plate bracket
    1 Врата
    Допълнителни устройства
    Вид основа
    Single piece body folded and welded
    Тип врата
    Плътен
    Брой врати
    Преден панел: 1
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим (120 °)
    Тип брава
    3 points lock, handle with 5 mm double-bar insert
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    type of gland plate
    Плътен
    Достъп за работа
    Преден
    Отстраняеми части
    Врата С панти
    Mounting plate bracket с винтове
    Плоча с кабелно уплътнение с щипки
    Материал
    Тяло и врата: неръждаема стомана 304L
    Handle: Zamak
    Hinge: неръждаема стомана
    Покритие
    Табло: Scotch-Brite® brushed
    Handle: боядисан
    Дебелина
    1,5 mm
    тегло на продукта
    93,5 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Продуктови сертификати
    CAN/CSA 22
    UL 508
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262
    Характеристики на околната среда
    Корозивен
    Специфична хигиена
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User manual - Spacial SMX Enclosures (Версия 0)
    Дата 17-9-29
    Размер 6.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DXF Drawings for Encl. SMX 304L 1600x800x400 (Версия 1.0)
    Дата 16-6-15
    Размер 215.6 KB
    CAD files for NSYSMX16840: Spacial SMX (Версия 1.0)
    Дата 19-2-6
    Размер 129.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Certificate of conformity to IEC/EN 62208 of Spacial SMX (Версия 1.0)
    Certificate of compliance to UL508A for Spacial SM (Версия 1.0)
    Дата 17-12-18
    Размер 146.2 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration EU conformity Spacial SMX Enclosures (Версия 2.0)
    Дата 17-12-18
    Размер 339.8 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    BV Marine Certificate SPACIAL SMX Stainless-steel floor standing enclosures (1 door) (Версия 1.0)