Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Наименование на продукта
    Spacial SMX
    enclosure type
    Компютърна защита
    PC приложение
    category
    Compact кутия
    nominal height
    1800 mm
    nominal width
    600 mm
    nominal depth
    600 mm
    product installation
    Стоящ монтаж
    Структура на устройството
    1 Тяло
    1 плоча с кабелно уплътнение
    1 partial door for keyboard
    1 partial door for PC screen
    1 partial door for printer support/CPU
    1 rear door
    Допълнителни устройства
    Вид основа
    Single piece body folded and welded
    Тип врата
    Plain partial
    Плътен
    Glazed partial
    Брой врати
    Преден: 2
    Преден: 1
    Заден: 1
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим (120 °)
    Тип брава
    3 mm двойна блокировка
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    type of gland plate
    Плътен
    Достъп за работа
    Заден
    Преден
    Отстраняеми части
    Плоча с кабелно уплътнение с щипки
    Врата С панти заден
    Partial doors С панти преден
    Transparent shutter с винтове
    Материал
    Тяло и врата: неръждаема стомана 304L
    Hinge: неръждаема стомана
    Врата: Securit glass
    Заключване: Zamak
    Покритие
    Тяло и врата: micro beaded
    Securit glass: silkscreened
    Заключване: chromium plated
    тегло на продукта
    103 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 62208
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529 (even with the keyboard drawer open)
    Степен на защита IK
    IK10 в съответствие с IEC 62262 (Плътна врата)
    IK08 в съответствие с IEC 62262 (glazed door)
    Характеристики на околната среда
    Корозивен
    Специфична хигиена
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User manual - Spacial SMX Enclosures (Версия 0)
    Дата 17-9-29
    Размер 6.5 MB