Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за управление на кабелите
    product or component type
    Подпора
    предназначение на продуктите
    Cable duct
    Съвместимост на гамата
    Thalassa PLA
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Spacial SBM
    Spacial S3D
    Spacial S3CM
    Spacial CRN
    Application
    Многофункционален
    Монтажна подпора
    Врата
    Структура на устройството
    1 support
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Допълнителни устройства
    Материал
    Галванизирана стомана
    Начин на монтаж
    By screws on 22 mm equipment
    Височина
    100 mm
    Широчина
    30 mm
    Дълбочина
    11,5 mm
    диаметър
    22,5 mm
    0 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial CRN online (Версия 1.4)
    Дата 19-2-11
    Размер 1 MB
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial CRN (Версия 1.4)
    Дата 19-2-11
    Размер 5 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 10.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB