Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    product or component type
    Подпора
    Application
    Многофункционален
    Монтажна подпора
    Plinth corner
    Съвместимост на гамата
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SD
    Структура на устройството
    монтажни елементи
    12 support
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Материал
    Стомана
    Покритие
    Поцинкован
    Начин на монтаж
    С винтове M6 - on corners of plinth
    регулиране при монтаж
    Регулируем на всеки 25 mm височина
    Дебелина
    2 mm
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SM/SF plinth cross-rail support (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SF and SM - Plinth cross-rail support (Версия 1.0)
    Дата 15-10-20
    Размер 511.6 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB