Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    product or component type
    Plinth front
    Application
    Многофункционален
    Структура на устройството
    монтажни елементи
    4 corner cover
    1 front panel
    1 rear panel
    4 corner
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SD
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Монтажна подпора
    Plinth side panels
    Допълнителни устройства
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент - on structure
    Цвят
    Сив (RAL 7022)
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    постоянен допустим товар
    1300 kg
    Височина
    100 mm
    Широчина
    Номинален: 1200 mm
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP30 (complete plinth)
    Степен на защита IK
    IK10
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 1.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 5.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Technical instruction sheet for plinth (Версия 0)
    Дата 11-9-29
    Размер 3.9 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Front plinth for Spacial SF-SM, 1200x100 (Версия 1.0)
    Дата 17-9-18
    Размер 13.7 MB
    Дата 17-9-18
    Размер 1.1 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial front plinth - H100xW1200 mm (Версия 1.0)
    CAD files for NSYSPF12100: Front plinths for Spacial SF-SM (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB