Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    product or component type
    Plinth front
    Application
    Многофункционален
    Структура на устройството
    монтажни елементи
    2 U-shaped profile
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Монтажна подпора
    Set plinth side panels
    Допълнителни устройства
    Начин на монтаж
    С монтажен елемент
    Цвят
    Сив (RAL 7022)
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Височина
    200 mm
    Широчина
    Номинален: 1600 mm
    Дълбочина
    105 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Front plinth for suites 200x1600 (Версия 1.0)
    Дата 14-1-13
    Размер 575.7 KB
    Дата 14-1-13
    Размер 309 KB
    CAD file (on TraceParts) for NSYSPFC16200: Spacial SF plinth for sets - 200x1600 mm (Версия 2.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-23
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-23
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB