Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Страничен панел за основа Spacial- H100 D300 неръждаема стомана 316L

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за табло
    product or component type
    Plinth side panel
    Application
    Многофункционален
    Структура на устройството
    монтажни елементи
    4 corner cover
    2 side panel
    Съвместимост на гамата
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3HD
    Spacial S3X
    Spacial SMX
    Spacial CRNG
    Допълнителни устройства
    Покритие
    Необработен
    Височина
    100 mm
    Дълбочина
    Номинален: 300 mm
    тегло на продукта
    0,708 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP30 (complete plinth)
    Степен на защита IK
    IK10
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 4.8 MB
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    User manual - Spacial SFX, SMX, SDX, S3X Plinth (Версия 0)
    Дата 15-1-19
    Размер 1.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB