Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    product or component type
    #N/A
    Application
    Многофункционален
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF
    Spacial SM
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    Място на монтаж
    On structure of enclosure
    Between cross rails
    Монтажна подпора
    Adaptation profile, on SM enclosures
    Структура на устройството
    монтажни елементи
    2 cross rails
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Стомана
    Покритие
    Поцинкован
    Начин на монтаж
    С винтове
    Монтаж - on structure
    регулиране при монтаж
    Adjustable with a pitch of 25 mm
    Брой хоризонтални редове
    1
    maximum load
    50 kg
    Височина
    Номинален: 60 mm
    Полезно: 510 mm
    Широчина
    40 mm
    Дълбочина
    27 mm
    Дебелина
    1,5 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Версия 1.6)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for NSYSQCR4060: Spacial SF/SM quick fixing cross rails - 40 mm (Версия 2.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SF/SM quick fixing cross rails, W=40 mm (1 row) - H or W or D of the enclosure = 600 mm (Версия 2.1)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB