Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за проводник
    product or component type
    Кабелен вход
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Място на монтаж
    On top of enclosure
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF suitable enclosure
    Структура на устройството
    1 roof
    Допълнителни устройства
    Материал
    Стомана
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Начин на монтаж
    С винтовеM12 - roof fixing point
    type of gland plate
    Cable entry plates
    Кабелен вход
    1 вход
    Широчина
    Real: 970 mm
    Номинален: 1000 mm
    Дълбочина
    Real: 570 mm
    Номинален: 600 mm
    брой отвори
    3 отвора
    размери на отворите
    232 x 117 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB