Обхват
    Spacial
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за проводник
    product or component type
    Кабелен вход
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Място на монтаж
    On top of enclosure
    Съвместимост на гамата
    Spacial SF suitable enclosure
    Структура на устройството
    1 roof
    Допълнителни устройства
    Материал
    Стомана
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Начин на монтаж
    С винтовеM12 - roof fixing point
    type of gland plate
    Cable entry plates
    Кабелен вход
    1 вход
    Широчина
    Real: 570 mm
    Номинален: 600 mm
    Дълбочина
    Real: 470 mm
    Номинален: 500 mm
    брой отвори
    1 отвор
    размери на отворите
    232 x 117 mm
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB