Обхват
    Thalassa
    Наименование на продукта
    Thalassa TBP
    Приложение на устройството
    Многофункционален
    Категория
    Индустриална кутия
    Височина
    192 mm
    Широчина
    121 mm
    Дълбочина
    87 mm
    вътрешна височина
    175 mm
    вътрешна ширина
    105 mm
    Вътрешна дълбочина
    80 mm
    Монтаж на таблото
    За стенен монтаж
    Структура на устройството
    1 x Тяло
    1 x капак
    4 x cover screw
    Количество в комплект
    Комплект от 2
    Вид основа
    Една част лят корпус
    тип преден капак
    Капак
    фиксиране на капак
    Пластмасови винтове
    Тип брава
    Outside sealed area: Плосък screwdriver captive screw
    Отстраняеми части
    Cover, с винтове
    Допълнителни устройства
    Материал
    Полукарбонат
    Цвят
    Сив ( RAL 7035 )
    Стандарти
    IEC 62208
    UL 508 A
    Продуктови сертификати
    DEMKO
    SEMKO
    TÜV
    UL
    Клас електрическа изолация
    Клас II
    Степен на защита IP
    IP66 conforming to NEMA 4.4X
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с IEC 62262
    Огнеупорно
    960 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -15...60 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    -25...80 °C
    тегло на продукта
    0.335 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    Mureva, Thalassa (Версия 2.0)
    Дата 17-3-14
    Размер 8.7 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing Package for Thalassa TBP Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 25.4 MB
    DXF Drawings for Box TB(S,P) 192x121x87 (Версия 1.0)
    Дата 13-5-11
    Размер 134.5 KB
    Universal boxes THALASSA - PC IP66 IK08 - opaque lid 175 x 105 x 80 (Версия 1.0)
    CAD Drawing Package for Thalassa TBP Enclosures (Версия 1.0)
    Дата 13-5-29
    Размер 14.7 MB
    CAD files for NSYTBP19128: Universal boxes THALASSA - PC IP66 IK08 - opaque lid (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-4
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-4
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Версия 2.0)
    Дата 17-11-17
    Размер 391.5 KB