Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Prisma G
NSYTRV42MPE Schneider Electric

NSYTRV42MPE

Green premium brand logo
NSYTRV42MPE Schneider Electric
NSYTRV42MPE
Green premium brand logo

Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy TR
    тип продукт или компонент
    Миниатюрен клемен блок
    Съкратено наименование на устройството
    TRV
    Вит блок клеми
    Protective earth
    terminal block level
    1
    Монтажен режим
    Скоба
    nominal cross section
    4 mm²
    дължина
    30 mm
    Цвят
    Зелен-жълт
    Количество в комплект
    Комплект от 50
    Допълнителни устройства
    Широчина
    6,2 mm
    Височина
    34 mm
    Свързване - клеморед
    1 x Винтова клема: upstream
    1 x Винтова клема: downstream
    number of connections
    2
    свързваща позиция
    Sideways
    number of measurement input
    1
    Сечение на кабел
    0,2…6 mm², Твърд
    0,2…4 mm², Гъвкав С
    0,2…4 mm², Гъвкав Без
    Затягащ момент
    0,6…0,8 N.m
    Захват на проводника
    8 mm
    топ инструмент
    Connection: screwdriver
    Disconnection: screwdriver
    Материал
    Polyamide 6/6: insulating case
    dielectric loss
    0,01 при 1 MHz в съответствие с IEC 60250
    0,01 при 1 MHz в съответствие с VDE 0303-T4
    resistivity
    10000 MΩ.m в съответствие с IEC 60093
    10000 MΩ.m в съответствие с VDE 0303-T30
    surface resistance
    1000 GΩ в съответствие с IEC 60093
    1000 GΩ в съответствие с VDE 0303-T30
    creep resistance
    500 CTI (> 400 kB) в съответствие с IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) в съответствие с VDE 0303-T30
    Устойчивост на горене
    V0 0,8 mm в съответствие с UL 94
    Съвместимост на гамата
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Съвместимост на продуктите
    Spacial табла
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    ATEX
    EAC
    CURus
    CSA
    VDE
    IEC-Ex
    Диелектрична якост
    1000 V в съответствие с IEC 60243-1
    Температура на околния въздух при работа
    -40…130 °C в съответствие с IEC 60216-1
    -40…130 °C в съответствие с VDE 0304-T21
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици15
    • български6
    • English12
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 82.2 MB
    Дата 19-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.1 MB
    Дата 16-2-27
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Screw terminal, Mini, Ground, 2pts, 4mm² (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 725 KB
    Дата 14-1-8
    Файлове в документа
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 741.5 KB
    Дата 13-9-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 182.8 KB
    Дата 15-3-12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 45.1 KB
    Дата 13-5-5
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 89.2 KB
    Дата 13-4-10
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYTRV42MPE : Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт
    Описание
    Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYTRV42MPE : Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт
    Описание
    Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYTRV42MPE : Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт
    Описание
    Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Linergy mini prot, earth block - 4mm² 1x1 с винт - зелен-жълт
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 211 KB
    Дата 15-4-28
    prp.document.label.format pdf
    Размер 213.5 KB
    Дата 15-4-28