" /> " />

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Actassi за Европа
NSYVDAC42U68 Schneider Electric

NSYVDAC42U68

NSYVDAC42U68 Schneider Electric
NSYVDAC42U68

Стоящ шкаф 42U W600 D800 фиксиран 19" с остъклена врата без панел R7035

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Actassi
    Наименование на продукта
    Actassi VDA
    тип продукт или компонент
    19" табло
    Приложение на устройството
    Окабеляване
    applications
    За монтаж на 19" оборудване
    За защита на мрежово оборудване
    Тип табло
    Network Cabinet
    support equipment
    2 x 19" вертикални подпори на 120 mm от предната част (стъпка 25 mm)
    front face
    Остъклена врата
    Тип врата
    Преден остъклен вратазаключваща ситема с 1 точка (ключ: 333) - обратим откриване на 180 °
    Заден частично плътен вратазаключваща ситема с 1 точка (ключ: 333) - обратим откриване на 180 °
    Достъп за работа
    Горен
    Преден
    Заден
    Страничен
    Отстраняеми части
    Преден врата с отстраняване без инструменти
    Горен затваряща плоча за свободен модул
    Дъно затваряща плоча за свободен модул
    Заден частична врата с отстраняване без инструменти
    Заден частичен панел с отстраняване без инструменти
    colour
    Врата: светлосив (RAL 7035)
    Панели: светлосив (RAL 7035)
    Горен и долен: светлосив (RAL 7035)
    Конструкция: тъмносив (RAL 7011)
    Допълнителни устройства
    Структура на устройството
    1 x остъклена врата преден
    2 x 19" вертикални подпори преден
    1 x сглобена конструкция CBLX torx
    1 x покрив с отстраняема плоча горен
    4 x стабилизиращи крачета
    1 x частичен панел (6U) заден
    1 x частично плътна врата заден
    load rating
    400 kg статичен
    250 kg динамичен
    back face
    Частично плътна врата
    side face
    Панел
    брой отвори
    1 отвордъно
    1 отворгорен страничен панел
    1 отворгорен - разделен на 3 части
    installation mode
    Стоящ монтаж
    Материал
    Листова стомана: конструкция
    Листова стомана: врата
    Удебелено стъкло: врата
    Галванизирана стомана: подпора
    Листова стомана: панел
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Широчина
    600 mm
    Височина
    2000 mm
    Дълбочина
    800 mm
    тегло на продукта
    73 kg
    брой рак модули
    42U
    Целева страна
    Europe
    Околна среда
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с IEC 62262
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Стандарти
    EIA-310D
    IEC 60297-3-100
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици6
    • български4
    • English4
    • French3
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.3 MB
    Дата 11-5-5
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Actassi VDAC - 42UDXF600X800 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dxf
    6.1 MB
    pdf
    160.2 KB
    stp
    16.8 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 23.1 MB
    Дата 11-5-5
    Файлове в документа
    dxf
    6.1 MB
    pdf
    160.2 KB
    stp
    16.8 MB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYVDAC42U68 : Стоящ шкаф 42U W600 D800 фиксиран 19" с остъклена врата без панел R7035
    Описание
    Стоящ шкаф 42U W600 D800 фиксиран 19" с остъклена врата без панел R7035
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    Стоящ шкаф 42U W600 D800 фиксиран 19" с остъклена врата без панел R7035
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    NSYVDAC42U68 : Стоящ шкаф 42U W600 D800 фиксиран 19" с остъклена врата без панел R7035
    Описание
    Стоящ шкаф 42U W600 D800 фиксиран 19" с остъклена врата без панел R7035
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    Стоящ шкаф 42U W600 D800 фиксиран 19" с остъклена врата без панел R7035
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 833.2 KB
    Дата 11-5-5
    Спецификации за търг
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 152.2 KB
    Дата 11-8-23
  • Вижте повече View less

    Софтуер и фърмуер

    език
    • English2
    Софтуер - Предпродажбен
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format exe
    Размер 5.6 MB
    Дата 13-8-14
    prp.document.label.format exe
    Размер 5.4 MB
    Дата 12-3-6