Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Rilux, Primalum, Luxa, Domina, Rapida, Guardian
OVA37072E Schneider Electric

OVA37072E

Green premium brand logo
OVA37072E Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Rilux
    тип продукт или компонент
    Emergency light fitting
    Приложение на устройството
    Lighting
    Функция
    Стандартно
    Захранване
    Поддържана
    Цвят
    Бял
    цифров входен номер
    Fluorescent tube G5 8 W
    light source colour
    Бял
    Вид капак
    Прозрачен
    Брой батерии
    1 x 6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    Допълнителна информация за ключове и контакти
    Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls
    Допълнителни устройства
    [Ue] номинално работно напрежение
    200...230 V AC/DC 50 Hz
    Консумация на енергия в VA
    10,8 VA
    Консумация на ток
    46 mA
    Клас електрическа изолация
    Клас II
    autonomy
    3 h
    charging time
    24 h
    luminous flux
    Emergency condition: 75 lm
    Maintained mode: 90 lm
    Материал
    Пластмаса: корпус
    Пластмаса: Капак
    Монтиране на устройство
    Повърхност таван
    Повърхност стена
    Вграден
    Височина
    100 mm
    Широчина
    331 mm
    Дълбочина
    46 mm
    тегло на продукта
    0,8 kg
    Пазарен сегмент
    Малък търговски
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP42
    Степен на защита IK
    IK06
    Температура на околния въздух при работа
    0…40 °C
    Огнеупорно
    850 °C
    Стандарти
    EN 60695-2-10
    IEC 695-2-1
    IEC 50-11
    EN 60598-2-22
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи

    език
    • български
    • Italian
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Luminaires, conversion kits, lamps (Версия 3.2)
    Дата 19-2-11
    Размер 9.8 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Instruction sheet RILUX LED (Версия 1)
    Дата 15-1-22
    Размер 3.5 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration of conformity for OVA37072E (Версия 1.0)
    Дата 06-12-5
    Размер 266.9 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-10-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-10-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Китай относно RoHS
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-10-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RILUX 11-18 NC (Версия 1.0)
    Дата 12-1-26
    Размер 284.1 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RILUX 11-18 NC (Версия 1.0)
    Дата 12-1-6
    Размер 332.9 KB