Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Модулни електрически аксесоари
PDM3532IEC-440 Schneider Electric

PDM3532IEC-440

PDM3532IEC-440 Schneider Electric
PDM3532IEC-440

APC модул за разпределение на захранването, 3 полюса, 5-проводен, 32A IEC309 440cm

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Преглед
    Описание
    Фабрично готовите и тествани модули за разпределение на захранването включват прекъсвач, захранващ кабел, шина за захранване и мониторинг на вериги. Функцията за автоматично откриване на модули чрез модулния PDU свежда до минимум времето за инсталиране.
    Моделно наименование
    APC модул за разпределение на захранването, 3 полюса, 5-проводен, 32A IEC309 440cm
    Включва
    Ръководство за инсталация
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Обикновено се доставя в рамките на 3 седмици
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Беларус , Белгия , Бенин , Бутан , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Кайманови острови , Централна Африканска Република , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Кот д'Ивоар , Хърватско , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Източен Тимор , Египет , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гваделупа , Гвинея , Френска Гвиана , Хонг Конг , Унгария , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Япония , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мавриций , Майот , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Нова Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа Нова Гвинея , Филипини , Полша , Португалия , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , Руанда , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Тайван , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , Узбекистан , Виетнам , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Изходна мощност
    Номинално изходящо напрежение
    230V , 400 3PH
    Максимална обща консумация на ток на фаза
    32 A
    Изходящи връзки
    (1) IEC 309 32A (Battery Backup)
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    400 3PH
    Входяща честота
    50 Hz
    Максимален линеен ток на фаза
    32 A
    Физическа
    Нетно тегло
    3.29 kg
    Максимална височина
    152.0 mm
    Максимална ширина
    432.0 mm
    Максимална дълбочина
    406.0 mm
    Тегло на доставка
    4.2 kg
    Височина при доставка
    152.0 mm
    Ширина на доставка
    432.0 mm
    Дълбочина на доставка
    406.0 mm
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    CE , VDE
    Стандартна гаранция
    1 година ремонт или смяна
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • English6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 145.4 KB
    Дата 15-7-7
    Файлове в документа
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 373.7 KB
    Дата 16-3-10
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 744.7 KB
    Дата 15-2-16
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.9 MB
    Дата 11-10-31
    Файлове в документа
    pdf
    995.3 KB
    pdf
    995.3 KB
    prp.document.label.format pdf
    Размер 848.4 KB
    Дата 09-3-25
    Готови решения
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 629.6 KB
    Дата 15-7-7
    Файлове в документа
    pdf
    60 KB
    zip
    569.7 KB
Сравняване на продукти: /