Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   PK Индустриални щепсели и контакти
PKF16W444 Schneider Electric

PKF16W444

Green premium brand logo
PKF16W444 Schneider Electric
PKF16W444
Green premium brand logo

Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    PratiKa
    тип продукт или компонент
    Контакт
    Съкратено наименование на устройството
    PratiKa контакт
    Катерогия на контакта
    Ниско напрежение
    Описание на полюсите
    3P + E
    тип на мрежата
    AC
    Стандартен излаз
    Индустриален
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    Стенен монтаж
    форма и управление на контакта
    Ъглов
    [In] номинален ток
    16 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    480...500 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    заземяване в посока на часовниковата стрелка
    7 h
    Контактен материал
    Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
    Материал на контактите
    Подчинени: месинг
    Свързване - клеморед
    Затворени винтове
    Сечение на кабел
    1…4 mm²
    външен диаметър на кабела
    21 mm
    Тип влакно
    M25
    тегло на продукта
    0,21 kg
    Височина
    131 mm
    Широчина
    75 mm
    Дълбочина
    104 mm
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    Цвят на захранване
    Черен
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Степен на защита IP
    IP44 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с EN 62262
    Огнеупорно
    750 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Относителна влажност
    50 % при 40 °C
    70 % при 30 °C
    90 % при 20 °C
    Температура на околния въздух при работа
    35 °C 86400 s )
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици5
    • български3
    • English2
    • French1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.1 MB
    Дата 19-3-7
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 204.2 KB
    Дата 19-7-5
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    PKF16W444 : Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC
    Описание
    Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    PKF16W444 : Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC
    Описание
    Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    PKF16W444 : Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC
    Описание
    Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    Индустриален контакт за стенен монтаж - 16A - 3P + E - 480...500 V AC
Сравняване на продукти: /