Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   PK Индустриални щепсели и контакти
PKF32F413 Schneider Electric

PKF32F413

Green premium brand logo
PKF32F413 Schneider Electric
PKF32F413
Green premium brand logo

Индустриален контакт за табло- 32A - 2P + E - 100...130 V AC

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    PratiKa
    тип продукт или компонент
    Контакт
    Съкратено наименование на устройството
    PratiKa контакт
    Катерогия на контакта
    Ниско напрежение
    Описание на полюсите
    2P + E
    тип на мрежата
    AC
    Стандартен излаз
    Индустриален
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    За монтаж на табло
    форма и управление на контакта
    Ъглов
    [In] номинален ток
    32 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    100...130 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    заземяване в посока на часовниковата стрелка
    4 h
    Контактен материал
    Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
    Материал на контактите
    Подчинени: месинг
    Свързване - клеморед
    Затворени винтове
    Сечение на кабел
    2,5…10 mm²
    тегло на продукта
    0,22 kg
    Размер на основата
    90 x 100 mm
    Височина
    100 mm
    Широчина
    90 mm
    Дълбочина
    117 mm
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    Цвят на захранване
    Жълт
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Степен на защита IP
    IP44 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с EN 62262
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Относителна влажност
    50 % при 40 °C
    70 % при 30 °C
    90 % при 20 °C
    Температура на околния въздух при работа
    35 °C 86400 s )
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици6
    • български4
    • English3
    • French2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.1 MB
    Дата 19-3-7
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Panel socket straight PK PratiKa connect (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    zip
    490.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.3 MB
    Дата 13-9-24
    Файлове в документа
    zip
    490.7 KB
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 204.2 KB
    Дата 19-7-5
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    PKF32F413 : PKF32F413_REACH_DECLARATION
    Описание
    PKF32F413_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    PKF32F413_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    PKF32F413 : PKF32F413_ROHS_DECLARATION
    Описание
    PKF32F413_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    PKF32F413_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    PKF32F413 : PKF32F413_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    PKF32F413_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    PKF32F413_ROHS_CHINA_DECLARATION
Сравняване на продукти: /