Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Pragma
PRA06124 Schneider Electric

PRA06124

Green premium brand logo
PRA06124 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Pragma
    тип продукт или компонент
    Табло
    Тип табло
    Повърхност
    Широчина
    200 mm
    Височина
    300 mm
    Дълбочина
    136 mm
    Nb of 18 mm modules per row
    24
    Nb of horizontal rows
    1
    Клас електрическа изолация
    Клас II
    Двойна защита
    Предоставено оборудване
    1 x identification label
    1 x plain plate per row
    1 x front face and back connection
    Type of door
    Без
    Допълнителни устройства
    Монтаж на таблото
    Повърхност
    9 mm отстояние
    48
    Цялостен брой 18 mm модули
    7
    Брой капаци
    2 за plain plate
    [In] номинален ток
    125 A
    [Ue] Изолационно напрежение
    400 V
    Тип шини
    Без
    описание на монтажната плоча
    Без монтажна плоча
    Кабелен вход
    Trunking
    Cable or tube
    Removable plates
    Фабрично разпробити плочи
    Материал на таблото
    Back part: technoplastic
    Преден панел: technoplastic
    Back part: Метал
    Цвят
    Табло: бял (RAL 9016)
    Преден панел: сив (RAL 7004)
    Пазарен сегмент
    Жилищен
    Малък търговски
    Дълбочина на свързване
    0 mm
    Вътрешна дълбочина
    120 mm
    Околна среда
    Огнеупорно
    Back part: 750 °C
    Преден панел: 750 °C
    Степен на защита IP
    IP30 without door
    IP40 with door
    Степен на защита IK
    IK08 without door
    IK09 with door
    Категория на защита
    II
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
    Стандарти
    IEC 60670-1
    IEC 60670-24
    IEC 61439-1
    IEC 61439-3
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
Сравняване на продукти: /