+ 6
Реле със закъснение при изключване
RE17LCBM
Environmental Data
Environmental Data
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл
70 kg CO2 eq.
Use Better
Опаковка, изработена от рециклиран картон
Съдържанието на рециклиран картон е минимум 70% (50% в САЩ). Някои поръчки могат да включват картон, който не се рециклира, до изчерпване на наличностите.
Да
Use Again
Потенциал за рециклируемост в %
Изчислението на потенциала за рециклиране се основава на сценария „Франция – частите се раздробяват“ от TR62635, като се вземат предвид всички части в продукта и рециклируемостта на материалите. Ние осъзнаваме, че това не винаги позволява сравнение с офертите на други конкуренти на пазара и очакваме публикуването на общ стандарт в края на 2026 г.
13
обратно приемане на продукта
Дали продуктът е включен в глобалната програма за обратно приемане. Някои продукти могат да бъдат използвани в някои географски условия. Проверете дали тя е налична във вашата държава.
Да
Бърза настройка на времето чрез NFC
Задайте прецизни функции за време за секунди с таймерни релета с поддръжка на NFC. Конфигурирайте, дублирайте и коригирайте настройките незабавно от смартфона си за по-бързо въвеждане в експлоатация и по-малко грешки при настройката.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)