+ 6
Време реле- интервал
RE22R2HMR
Environmental Data
Environmental Data
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл
54 kg CO2 eq.
Use Better
Опаковка, изработена от рециклиран картон
Съдържанието на рециклиран картон е минимум 70% (50% в САЩ). Някои поръчки могат да включват картон, който не се рециклира, до изчерпване на наличностите.
Да
Use Again
Потенциал за рециклируемост в %
Изчислението на потенциала за рециклиране се основава на сценария „Франция – частите се раздробяват“ от TR62635, като се вземат предвид всички части в продукта и рециклируемостта на материалите. Ние осъзнаваме, че това не винаги позволява сравнение с офертите на други конкуренти на пазара и очакваме публикуването на общ стандарт в края на 2026 г.
15
обратно приемане на продукта
Дали продуктът е включен в глобалната програма за обратно приемане. Някои продукти могат да бъдат използвани в някои географски условия. Проверете дали тя е налична във вашата държава.
Да
Бърза настройка на времето чрез NFC
Задайте прецизни функции за време за секунди с таймерни релета с поддръжка на NFC. Конфигурирайте, дублирайте и коригирайте настройките незабавно от смартфона си за по-бързо въвеждане в експлоатация и по-малко грешки при настройката.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)