Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Sepam серия 10
REL59809 Schneider Electric

REL59809

Green premium brand logo
REL59809 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Sepam series 10
    Съкратено наименование на устройството
    A42A
    приложение на реле
    Substation
    Transformer
    Тип защита
    Cold load pick-up Io CPLU 50N/51N
    Cold load pick-up CPLU 50/51
    Phase overcurrent 50/51
    Thermal overload protection 49RMS
    Earth fault/standard earth fault 50N/51N
    тип контрол и мониторинг
    Logic discrimination 68
    Annunciation 30
    Latching/acknowledgement 86
    metering type
    Earth-fault current
    Peak demand currents
    Phase currents
    network and machine diagnosis type
    Tripping context
    switchgear diagnosis type
    Trip circuit supervision
    Протокол на комуникационния порт
    Модбус
    IEC 60870-5-103
    Комуникация на данни
    Reading of status conditions
    Transmission of remote controls
    Time setting and synchronisation
    Reading of measurements
    Reading of time-stamped measurements and events
    Физически интерфейс
    RS485
    input output max capacity
    4 inputs + 7 outputs
    communication compatibility
    IEC 60870-5-103
    Modbus RTU
    Локална сигнализация
    LEDs за fault indication (преден панел)
    LEDs за Sepam operating status (преден панел)
    цифров входен номер
    4 120 V + 20 % AC 47...63 Hz 12 V 3 mA
    4 125 V + 20 % DC 14 V 3 mA
    брой изходи
    3 indication relay
    4 контролно реле
    тип на изходния сигнал
    Контролно реле: 100...240 V AC 47...63 Hz 5 A 5 kA cos φ > 0.3 30 A for 200 ms 2000 cycles
    Контролно реле: 127 V DC 5 A 0,7 kA Съпротивителни 30 A for 200 ms 2000 cycles
    Контролно реле: 220 V DC 5 A 0,1 kA L/R < 40 ms 30 A for 200 ms 2000 cycles
    Контролно реле: 220 V DC 5 A 0,3 kA Съпротивителни 30 A for 200 ms 2000 cycles
    Контролно реле: 24 V DC 5 A 4 kA Съпротивителни 30 A for 200 ms 2000 cycles
    Контролно реле: 24 V DC 5 A 5 kA L/R < 40 ms 30 A for 200 ms 2000 cycles
    Контролно реле: 48 V DC 5 A 1 kA L/R < 40 ms 30 A for 200 ms 2000 cycles
    Контролно реле: 48 V DC 5 A 4 kA Съпротивителни 30 A for 200 ms 2000 cycles
    Indication relay: 100...240 V AC 47...63 Hz 2 A 1 kA cos φ > 0.3
    Indication relay: 127 V DC 2 A 0,5 kA L/R < 20 ms
    Indication relay: 220 V DC 2 A 0,15 kA L/R < 20 ms
    Indication relay: 24 V DC 2 A 2 kA L/R < 20 ms
    Indication relay: 48 V DC 2 A 1 kA L/R < 20 ms
    [Us] номинално захранващо напрежение
    100...120 V AC +/- 20 %
    24...125 V DC +/- 20 %
    захранващ ток
    < 20 A 0.1 ms
    максимална консумация на енергия в VA
    8 VA Максимално
    3 VA Типичен
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Пластина
    Допълнителни устройства
    Височина
    139 mm
    Широчина
    179 mm
    Дълбочина
    123 mm
    тегло на продукта
    1,46 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN 50263
    CSA C22.2
    UL 508
    Продуктови сертификати
    CE
    C22.2 file N° 210625
    UL 508 file N° 212533
    Огнеупорно
    650 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
    Степен на защита IP
    Заден панел: IP40 в съответствие с IEC 60529
    Лицев панел: IP54 в съответствие с IEC 60529
    NEMA степен на защита
    Type 12 в съответствие с Nema type 250
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с IEC 62262
    power frequency dielectric withstand
    2 kV в течение на 60 s в съответствие с IEC 60255-27
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    3 kV (1.2/50 µs) в съответствие с IEC 60255-27
    5 kV (1.2/50 µs) в съответствие с IEC 60255-5
    Защита от микропрекъсвания
    100 ms в съответствие с CEI 60255-11
    Електромагнитна съвместимост
    Conducted emission: (tests) A в съответствие с CISPR 22
    Conducted emission: (tests) A в съответствие с EN 55022
    Conducted RF disturbances: 10 V, 0.15...80 MHz (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-6
    Conducted RF disturbances: 10 V, 0.15...80 MHz (immunity tests-conducted disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
    Damped oscillatory wave: 2.5 kV CM and DM (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с ANSI C37.90.1
    Damped oscillatory wave: 2.5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz and 1 MHz (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-1
    Damped oscillatory wave: 2.5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz and 1 MHz (immunity tests-conducted disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-18
    Електростатичен разряд: 8 kV air, 6 kV contact (immunity tests-radiated disturbances) в съответствие с ANSI C37.90.3
    Електростатичен разряд: 8 kV air, 6 kV contact (immunity tests-radiated disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-2
    Електростатичен разряд: 8 kV air, 6 kV contact (immunity tests-radiated disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
    Fast transient bursts: 4 kV CM and DM, 5 kHz (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с ANSI C37.90.1
    Fast transient bursts: 4 kV CM, 5kHz (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-4
    Fast transient bursts: 4 kV CM, 5kHz (immunity tests-conducted disturbances) 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
    Magnetic field at power frequency: 30 A/m (continuous) 100 A/m (for 1...3 s) (immunity tests-radiated disturbances) 4 в съответствие с IEC 61000-4-8
    Overall: (tests) A в съответствие с IEC 60255-26
    Power frequency for status inputs: 300 V CM, 150 V DM (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-7
    Power frequency for status inputs: 300 V CM, 150 V DM (immunity tests-conducted disturbances) 4 в съответствие с IEC 61000-4-16
    Radiated emission: (tests) A в съответствие с CISPR 22
    Radiated emission: (tests) A в съответствие с EN 55022
    Radiated RF fields: 10 V/m, 80...1000 MHz, 1.4...2.7 GHz (immunity tests-radiated disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-3
    Radiated RF fields: 20 V/m, 80...1000 MHz (immunity tests-radiated disturbances) в съответствие с ANSI C37.90.2 (2004)
    Radiated RF fields: 10 V/m, 80 MHz...2000 MHz (immunity tests-radiated disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
    Surges: 1.2/50 µs, 10/700 µs, 2 kV CM, 1 kV DM (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-5
    Surges: 1.2/50 µs, 10/700 µs, 2 kV CM, 1 kV DM (immunity tests-conducted disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-5
    Механична устойчивост
    Огнеупорно enclosure protection: 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
    Bumps de-energized 2) : 20 Gn for 16 ms в съответствие с IEC 60255-21-2
    Земетресение В операция 2) : 2 Gn horizontal, 1 Gn vertical в съответствие с IEC 60255-21-3
    Front panel enclosure protection IP54) в съответствие с IEC 60529
    Front panel enclosure protection type 12) в съответствие с Nema type 250
    Rear panel enclosure protection IP40) в съответствие с IEC 60529
    Удар de-energized 2) : 30 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60255-21-2
    Удар enclosure protection IK7) : 2 joules в съответствие с IEC 62262
    Удар В операция 2) : 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60255-21-2
    Вибрации de-energized 2) : 2 Gn, 10...150 Hz, 20 cycle в съответствие с IEC 60255-21-1
    Вибрации В операция 2) : 1 Gn, 10...150 Hz, 1 cycle в съответствие с IEC 60255-21-1
    издръжливост на климатични условия
    Exposure to cold (storage in original packaging) : - 40 °C (104 °F), 96 h в съответствие с IEC 60068-2-1
    Corrosive atmosphere/2 gas test (В операция) : Ke: 21 days, 75 % RH, 25 °C (77 °F), 0.5 ppm H2S, 1 ppm SO2 в съответствие с IEC 60068-2-60
    Exposure to cold (В операция) : Ad: - 40 °C (104 °F), 96 h в съответствие с IEC 60068-2-1
    Exposure to damp heat (В операция) : Cab: 93 % RH, 40 °C, 56 days в съответствие с IEC 60068-2-78
    Exposure to damp heat (storage in original packaging) : Cab: 93 % RH, 40 °C, 56 days в съответствие с IEC 60068-2-78
    Exposure to dry heat (В операция) : Bd: 70 °C (158 °F), 96 h в съответствие с IEC 60068-2-2
    Exposure to dry heat (storage in original packaging) : Bd: 70 °C (158 °F), 96 h в съответствие с IEC 60068-2-2
    Salt mist (В операция) : Kb/2: 6 cycles в съответствие с IEC 60068-2-52
    Temperature variation (storage in original packaging) : Nb: 5 °C/min at - 40...70 °C (- 40...158 °F) в съответствие с IEC 60068-2-14
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици12
    • български11
    • English9
    • French9
    • German9
    • Italian9
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Sepam serie 10 A (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 306.4 KB
    Дата 07-12-12
    Файлове в документа
    Sepam serie 10 A (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 300.3 KB
    Дата 07-11-14
    Файлове в документа
    Sepam serie 10 N (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    53.1 KB
    dwf
    4.9 KB
    dxf
    146.8 KB
    wmf
    11.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 216.3 KB
    Дата 07-11-14
    Файлове в документа
    dwg
    53.1 KB
    dwf
    4.9 KB
    dxf
    146.8 KB
    wmf
    11.5 KB
    Sepam serie 10 N (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    43.1 KB
    dwf
    6.7 KB
    dxf
    143.9 KB
    wmf
    4.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 198.3 KB
    Дата 07-11-14
    Файлове в документа
    dwg
    43.1 KB
    dwf
    6.7 KB
    dxf
    143.9 KB
    wmf
    4.6 KB
    Sepam serie 10 N (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    51.1 KB
    dwf
    4.8 KB
    dxf
    139.2 KB
    wmf
    8.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 204 KB
    Дата 07-11-14
    Файлове в документа
    dwg
    51.1 KB
    dwf
    4.8 KB
    dxf
    139.2 KB
    wmf
    8.9 KB
    Sepam serie 10 N (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    43.7 KB
    dwf
    5.8 KB
    dxf
    150.4 KB
    wmf
    6.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 206.6 KB
    Дата 07-11-14
    Файлове в документа
    dwg
    43.7 KB
    dwf
    5.8 KB
    dxf
    150.4 KB
    wmf
    6.6 KB
    Sepam serie 10 N (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    33.7 KB
    dwf
    4.2 KB
    dxf
    34.3 KB
    wmf
    4.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 76.9 KB
    Дата 07-11-14
    Файлове в документа
    dwg
    33.7 KB
    dwf
    4.2 KB
    dxf
    34.3 KB
    wmf
    4.7 KB
    Sepam serie 10 N (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    80.7 KB
    dwf
    12.1 KB
    dxf
    464 KB
    wmf
    11.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 568.3 KB
    Дата 07-11-14
    Файлове в документа
    dwg
    80.7 KB
    dwf
    12.1 KB
    dxf
    464 KB
    wmf
    11.5 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.1 MB
    Дата 09-2-15
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    REL59809 : REL59809_REACH_DECLARATION
    Описание
    REL59809_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    REL59809_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    REL59809 : REL59809_ROHS_DECLARATION
    Описание
    REL59809_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    REL59809_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    REL59809 : REL59809_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    REL59809_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    REL59809_ROHS_CHINA_DECLARATION