Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Zelio Control
RM17TG00 Schneider Electric

RM17TG00

Green premium brand logo
RM17TG00 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Control
    тип продукт или компонент
    Modular measurement and control relays
    тип реле
    Контролно реле
    Специфично приложение на продукта
    За 3 фазно захранване
    Име на реле
    RM17TG
    relay monitored parameters
    Phase sequence
    Phase failure detection
    time delay
    Без
    switching capacity in VA
    1250 VA
    обхват на измерване
    208...480 V Захранване AC
    Допълнителни устройства
    Максимално превключвателно напрежение
    250 V AC
    250 V DC
    Минимален ток за превключване
    10 mA при 5 V DC
    Лимит на захранващо напрежение
    183…528 V AC
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    - 12 % + 10 % Un
    максимална консумация на енергия в VA
    0…22 VA при 400 V AC 50 Hz
    voltage detection threshold
    < 100 V AC
    Честота на контролната верига
    50...60 Hz +/- 10 %
    output contacts
    1 C/O
    nominal output current
    5 A
    measurement voltage limits
    183…528 V AC
    delay at power up
    650 ms
    Граници на напрежението
    183...528 V
    Време за реакция
    <= 130 ms (in the event of a fault)
    Маркировка
    CE
    Категория на защита
    III в съответствие с IEC 60664-1
    Съпротивление на изолацията
    > 500 MOhm при 500 V DC в съответствие с IEC 60255-5
    > 500 MOhm при 500 V DC в съответствие с IEC 60664-1
    [Ue] Изолационно напрежение
    400 V в съответствие с IEC 60664-1
    Честота на захранването
    50/60 Hz +/- 10 %
    Работно положение
    Всяка позиция Без отклонение
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми, 1 x 0.5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) Твърд Без кабелен накрайник
    С винтови клеми, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник
    С винтови клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) Гъвкав С кабелен накрайник
    С винтови клеми, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Гъвкав С кабелен накрайник
    Затягащ момент
    0,6…1 N.m в съответствие с IEC 60947-1
    housing material
    Самозагасяща се пластмаса
    Локална сигнализация
    Relay ON: LED (Жълт)
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина в съответствие с EN/IEC 60715
    Електрическа устойчивост
    100000 цикъла
    Механична издръжливост
    30000000 цикъла
    Работен обхват
    <= 360 operations/hour Цял товар
    Категория за оползотворяване
    AC-12 в съответствие с IEC 60947-5-1
    AC-13 в съответствие с IEC 60947-5-1
    AC-14 в съответствие с IEC 60947-5-1
    AC-15 в съответствие с IEC 60947-5-1
    DC-12 в съответствие с IEC 60947-5-1
    DC-13 в съответствие с IEC 60947-5-1
    Данни за безопасност
    MTTFd = 924.6 години
    B10d = 850000
    Широчина
    17,5 mm
    тегло на продукта
    0,13 kg
    Околна среда
    Електромагнитна съвместимост
    Emission standard for industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-4
    Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-3
    Immunity for industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-2
    Стандарти
    EN/IEC 60255-1
    Продуктови сертификати
    C-отметка
    GL
    CSA
    UL
    ГОСТ
    Директиви
    73/23/EEC - low voltage directive
    89/336/EEC - electromagnetic compatibility
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -20…50 °C
    Относителна влажност
    95 % при 55 °C в съответствие с IEC 60068-2-30
    Устойчивост на вибрации
    0.35 mm 5…57,6 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    1 gn 57,6…150 Hz) в съответствие с IEC 60255-21-1
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60255-21-1
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529 (Клеморед)
    IP30 в съответствие с IEC 60529 (Кутия)
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60664-1
    Диелектрично тестово напрежение
    2 kV AC 50 Hz, 1 мин
    non-dissipating shock wave
    4 kV
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български5
    • English10
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Spanish3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.1 MB
    Дата 19-6-24
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 19-5-23
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 949 KB
    Дата 15-5-19
    Файлове в документа
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    prp.document.label.format htm
    Размер 213 B
    Дата 15-5-18
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 271.9 KB
    Дата 19-4-1
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    RM17TG00 : Реле PHASE SEQUENCE LOSS 208..480VAC
    Описание
    Реле PHASE SEQUENCE LOSS 208..480VAC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-28
    Описание
    Реле PHASE SEQUENCE LOSS 208..480VAC
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    RM17TG00 : Реле PHASE SEQUENCE LOSS 208..480VAC
    Описание
    Реле PHASE SEQUENCE LOSS 208..480VAC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-28
    Описание
    Реле PHASE SEQUENCE LOSS 208..480VAC
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    RM17TG00 : Реле PHASE SEQUENCE LOSS 208..480VAC
    Описание
    Реле PHASE SEQUENCE LOSS 208..480VAC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-28
    Описание
    Реле PHASE SEQUENCE LOSS 208..480VAC
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.4 MB
    Дата 19-5-1
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.4 MB
    Дата 19-5-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 92.5 KB
    Дата 11-11-1