Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Zelio Relay
RXM2AB2ED Schneider Electric

RXM2AB2ED

Green premium brand logo
RXM2AB2ED Schneider Electric
RXM2AB2ED
Green premium brand logo

Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    series name
    Миниатюрен
    тип продукт или компонент
    Реле
    Съкратено наименование на устройството
    RXM
    Тип и състав на контактите
    2 C/O
    [Uc] Управляващо напрежение
    48 V DC
    Номинален стандартен термичен ток
    12 A при -40…55 °C
    Статус LED
    С
    Тип управление
    Тестов бутон с опция за заключване
    Коефициент на натоварване
    20 %
    Допълнителни устройства
    Форма на щифт
    Плосък
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V в съответствие с IEC
    300 V в съответствие с CSA
    300 V в съответствие с UL
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в течение на 1.2/50 µs
    Материал на контактите
    AgNi
    Номинален работен ток
    12 A при 28 V (DC) НЕ в съответствие с IEC
    12 A при 250 V (AC) НЕ в съответствие с IEC
    6 A при 28 V (DC) Нормално затворен в съответствие с IEC
    6 A при 250 V (AC) Нормално затворен в съответствие с IEC
    12 A при 28 V (DC) в съответствие с UL
    12 A при 277 V (AC) в съответствие с UL
    Максимално превключвателно напрежение
    250 V в съответствие с IEC
    resistive rated load
    12 A при 250 V AC
    12 A при 28 V DC
    Максимална превключвателна възможност
    3000 VA/336 W
    Минимален капацитет на превключване
    170 mW при 10 mA, 17 V
    Работен обхват
    <= 1200 цикъла/час Под товар
    <= 1800 цикъла/час Без товар
    Механична издръжливост
    10000000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    100000 цикъла за Съпротивителни
    average coil consumption in W
    0,9 W
    Праг при отпадане на напрежението
    >= 0.1 Uc
    operate time
    20 ms
    release time
    20 ms
    average coil resistance
    2560 Ohm при 20 °C +/- 10 %
    Граници на номинално работно напрежение
    38.4...52.8 V DC
    Данни за безопасност
    B10d = 100000
    Категория на защита
    RT I
    Тестови нива
    Level A
    Работно положение
    Всяка позиция
    CAD цялостна височина
    82,8 mm
    CAD цялостна дълбочина
    80,35 mm
    тегло на продукта
    0,096 kg
    Представяне на устройството
    Цялостен продукт
    Околна среда
    Диелектрична якост
    1300 V AC Между контакти с Микро прекъсвания
    2000 V AC Между бобина и прекъсвач с Подсилен
    2000 V AC Между полюси с базов
    Продуктови сертификати
    ГОСТ
    RoHS
    CE
    REACh
    CSA
    UL
    Lloyd's
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -40…55 °C
    Устойчивост на вибрации
    3 gn +/- 1 mm 10…150 Hz)5 цикъла на работа
    5 gn +/- 1 mm 10…150 Hz)5 неработни цикъла
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с EN/IEC 60529
    Устойчивост на удар
    10 gn за В операция
    30 gn за Не работи
    Ниво на замърсяване
    3
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици14
    • български7
    • English11
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.9 MB
    Дата 20-3-9
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 71.6 KB
    Дата 07-9-12
    prp.document.label.format zip
    Размер 70.1 KB
    Дата 07-9-12
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1,017.6 KB
    Дата 13-2-22
    Файлове в документа
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    prp.document.label.format htm
    Размер 211 B
    Дата 12-12-12
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 935.5 KB
    Дата 05-12-20
    Файлове в документа
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 807.3 KB
    Дата 19-7-22
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    RXM2AB2ED : Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED
    Описание
    Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    RXM2AB2ED : Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED
    Описание
    Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    RXM2AB2ED : Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED
    Описание
    Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Миниатюрно реле - Zelio RXM 2 C/O 48 V - DC 12 A с LED
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 175.5 KB
    Дата 16-3-1
    Морски сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    pdf
    54.9 KB
    pdf
    171.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 226.7 KB
    Дата 16-4-27
    Файлове в документа
    pdf
    54.9 KB
    pdf
    171.8 KB