Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    наименование на серия
    Миниатюрен
    product or component type
    Реле
    Съкратено наименование на устройството
    RXM
    Тип и състав на контактите
    4 C/O
    [Uc] Управляващо напрежение
    120 V AC, 50/60 Hz
    Номинален стандартен термичен ток
    3 A при -40...55 °C
    Статус LED
    С
    Тип управление
    Тестов бутон с опция за заключване
    Коефициент на натоварване
    20 %
    Допълнителни устройства
    Форма на щифт
    Плосък
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V в съответствие с IEC
    300 V в съответствие с UL
    300 V в съответствие с CSA
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2.5 kV за 1.2/50 µs
    Материал на контактите
    Позлатено сребво
    Номинален работен ток
    2 A при 28 V DC (НЕ) в съответствие с IEC
    2 A при 250 V AC (НЕ) в съответствие с IEC
    1 A при 28 V DC (Нормално затворен) в съответствие с IEC
    1 A при 250 V AC (Нормално затворен) в съответствие с IEC
    3 A при 28 V DC в съответствие с UL
    3 A при 277 V AC в съответствие с UL
    Максимално превключвателно напрежение
    250 V в съответствие с IEC
    Съпротивление под товар
    3 A при 250 V AC
    3 A при 28 V DC
    Максимална превключвателна възможност
    750 VA/84 W
    Минимален капацитет на превключване
    15 mW при 3 mA, 5 V
    Работен обхват
    <= 1800 цикъла/час Без товар
    <= 1200 цикъла/час Под товар
    Механична издръжливост
    10000000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    100000 цикъла за Съпротивителни load depending on mounting position and working environment
    Средна консумация на бобината в VA
    1.2 при 60 Hz
    Средна консумация
    1.2 VA 60 Hz
    Праг при отпадане на напрежението
    >= 0.15 Uc
    Работно време
    20 ms
    Време за освобождаване
    20 ms
    Съпротивление на бобината
    3630 Ohm при 20 °C +/- 15 %
    Граници на номинално работно напрежение
    96...132 V AC
    Категория на защита
    RT I
    Работно положение
    Всяка позиция
    тегло на продукта
    0.037 kg
    Представяне на устройството
    Цялостен продукт
    Околна среда
    Диелектрична якост
    1300 V AC Между контакти с Микро прекъсвания insulation
    2000 V AC Между бобина и прекъсвач с Подсилен insulation
    2000 V AC Между полюси с базов insulation
    Продуктови сертификати
    CE
    CSA
    GOST
    RoHS
    UL
    REACh
    Lloyd's
    Стандарти
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -40...55 °C
    Устойчивост на вибрации
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 цикъла на работа)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 неработни цикъла)
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с EN/IEC 60529
    Устойчивост на удар
    10 gn В операция
    30 gn Не работи
    Ниво на замърсяване
    2
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 19-3-13
    Размер 8.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for RXM4GB2F7: Zelio Relay (Версия 1.0)
    Дата 19-2-7
    Размер 142 KB
    RXM miniature relay (Версия 1.1)
    Дата 17-12-13
    Размер 1.4 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 34.5 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 6.3 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 29.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Версия 1.0)
    Дата 18-10-23
    Размер 466.7 KB
    Дата 18-10-23
    Размер 468.8 KB
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Версия 1.0)
    Дата 18-10-23
    Размер 211 B
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Версия 1.0)
    Дата 18-10-23
    Размер 511.8 KB
    Дата 18-10-23
    Размер 505.8 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Версия 1.0)
    Дата 18-10-8
    Размер 223 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 0
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Версия 1.0)