Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

RXM4GB2FD Schneider Electric

Преглед на всички Zelio Relay

Zelio Relay - RXM4GB2FD

Електромеханично реле

RXM4GB2FD Schneider Electric
Преглед на всички Zelio Relay
Zelio Relay - RXM4GB2FD
Електромеханично реле

Миниатюрно реле - Zelio RXM 4 C/O 110 V - DC 3 A с LED

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    наименование на серия
    Миниатюрен
    тип продукт или компонент
    Реле
    Съкратено наименование на устройството
    RXM
    Тип и състав на контактите
    4 C/O
    [Uc] Управляващо напрежение
    110 V DC
    Номинален стандартен термичен ток
    3 A при -40...55 °C
    Статус LED
    С
    Тип управление
    Тестов бутон с опция за заключване
    Коефициент на натоварване
    20 %
    Допълнителни устройства
    Форма на щифт
    Плосък
    [Ue] Изолационно напрежение
    250 V в съответствие с IEC
    300 V в съответствие с UL
    300 V в съответствие с CSA
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2.5 kV за 1.2/50 µs
    Материал на контактите
    Позлатено сребво
    максимален [Ie] номинален работен ток
    2 A при 28 V DC (НЕ) в съответствие с IEC
    2 A при 250 V AC (НЕ) в съответствие с IEC
    1 A при 28 V DC (Нормално затворен) в съответствие с IEC
    1 A при 250 V AC (Нормално затворен) в съответствие с IEC
    3 A при 28 V DC в съответствие с UL
    3 A при 277 V AC в съответствие с UL
    Максимално превключвателно напрежение
    250 V в съответствие с IEC
    Съпротивление под товар
    3 A при 250 V AC
    3 A при 28 V DC
    Максимална превключвателна възможност
    750 VA/84 W
    Минимален капацитет на превключване
    15 mW при 3 mA, 5 V
    Работен обхват
    <= 1800 цикъла/час Без товар
    <= 1200 цикъла/час Под товар
    Механична издръжливост
    10000000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    100000 цикъла за Съпротивителни load depending on mounting position and working environment
    Средна консумация на бобината в W
    0.9 W
    Праг при отпадане на напрежението
    >= 0.1 Uc
    Работно време
    20 ms
    Време за освобождаване
    20 ms
    Съпротивление на бобината
    13440 Ohm при 20 °C +/- 10 %
    Граници на номинално работно напрежение
    88...121 V DC
    Категория на защита
    RT I
    Работно положение
    Всяка позиция
    тегло на продукта
    0.037 kg
    Представяне на устройството
    Цялостен продукт
    Околна среда
    Диелектрична якост
    1300 V AC Между контакти с Микро прекъсвания insulation
    2000 V AC Между бобина и прекъсвач с Подсилен insulation
    2000 V AC Между полюси с базов insulation
    Продуктови сертификати
    CE
    CSA
    GOST
    RoHS
    UL
    REACh
    Lloyd's
    Стандарти
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -40...55 °C
    Устойчивост на вибрации
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 цикъла на работа)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 неработни цикъла)
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с EN/IEC 60529
    Устойчивост на удар
    10 gn В операция
    30 gn Не работи
    Ниво на замърсяване
    2
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 18-12-14
    Размер 7.1 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RXM miniature relay (Версия 1.1)
    Дата 17-12-13
    Размер 1.4 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 29.4 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 34.5 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 6.3 KB
    CAD files for RXM4GB2FD: Zelio Relay (Версия 1.0)
    Дата 19-2-7
    Размер 142 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Версия 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Версия 1.0)
    Дата 18-10-23
    Размер 211 B
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Версия 1.0)
    Дата 18-10-23
    Размер 321 B
    Дата 18-10-23
    Размер 343 B
    EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Версия 1.0)
    Дата 18-10-23
    Размер 888.1 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Версия 1.0)
    Дата 18-10-8
    Размер 223 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Версия 1.0)