Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

RXZE2M114M Schneider Electric

Преглед на всички Zelio Time

Zelio Time - RXZE2M114M

Релеен изход

RXZE2M114M Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    тип продукт или компонент
    Контакт
    Подредбана клемите на контакта
    Смесен
    Съвместимост на продуктите
    Реле RXM (2 C/O)
    Реле RXM (4 C/O)
    Форма на щифт
    Плосък
    Съкратено наименование на устройството
    RXZ
    Минимилано доставно количество
    10
    Допълнителни устройства
    Номинален термичен ток
    12 A
    6 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    < 250 V
    Затягащ момент
    < 1 N.m (M3 screw(s))
    Начин на монтаж
    С винт Табло
    Скоба 35 mm симетрични DIN шина
    Маркировка
    CE
    Широчина
    27 mm
    тегло на продукта
    0.056 kg
    Околна среда
    Свързване - клеморед
    Конектор, Гъвкав cable С кабелен накрайник 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² / AWG 22...AWG 14
    Конектор, Гъвкав cable С кабелен накрайник 2 x 0.25...2 x 1 mm² / AWG 22...AWG 17
    Конектор, Твърд cable Без кабелен накрайник 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
    Конектор, Твърд cable Без кабелен накрайник 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
    Стандарти
    IEC 61984
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Lloyd's
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    максимална температура на околния въздух за работа
    -40...55 °C
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN/IEC 60529
    Диелектрична якост
    2500 V
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 18-12-14
    Размер 7.1 MB
    Zelio Time Timing Relays catalog (Версия 8.0)
    Дата 19-1-14
    Размер 7.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Версия 1.0)
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Версия 1.0)
    Дата 18-10-23
    Размер 335 B
    Дата 18-10-23
    Размер 356 B
    EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Версия 1.0)
    Дата 18-10-23
    Размер 888.1 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Версия 1.0)
    Дата 18-10-8
    Размер 223 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Версия 1.0)
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relay - RXZE2 Socket - Protection Module, Product Environmental Profile (Версия 1.0)