Zelio Relay
    product or component type
    Контакт
    Подредбана клемите на контакта
    Отделен
    Съвместимост на продуктите
    Реле RXM (4 C/O)
    Реле REXL (4 C/O)
    Форма на щифт
    Плосък
    Съкратено наименование на устройството
    RXZ
    Минимилано доставно количество
    10
    Допълнителни устройства
    Номинален термичен ток
    5 A , with bus jumper
    10 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    < 250 V
    Затягащ момент
    < 1 N.m (M3 screw(s))
    Начин на монтаж
    С винт Табло
    Скоба 35 mm симетрични DIN шина
    Маркировка
    CE
    Широчина
    27 mm
    тегло на продукта
    0.07 kg
    Околна среда
    Свързване - клеморед
    Конектор, Гъвкав cable С кабелен накрайник 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² / AWG 22...AWG 14
    Конектор, Гъвкав cable С кабелен накрайник 2 x 0.25...2 x 1 mm² / AWG 22...AWG 17
    Конектор, Твърд cable Без кабелен накрайник 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14
    Конектор, Твърд cable Без кабелен накрайник 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
    Стандарти
    IEC 61984
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    Lloyd's
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    -40...55 °C
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN/IEC 60529
    Диелектрична якост
    2500 V
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 19-3-13
    Размер 8.5 MB
    Zelio Time Timing Relays catalog (Версия 8.0)
    Дата 19-1-14
    Размер 7.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for RXZE2S114M: Zelio Relay (Версия 1.0)
    Дата 19-2-7
    Размер 142 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Версия 1.0)
    Дата 19-3-19
    Размер 451.8 KB
    Дата 19-3-19
    Размер 454.5 KB
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Версия 1.0)
    Дата 18-10-8
    Размер 223 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relay - RXZE2 Socket - Protection Module, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Версия 1.0)