Odace
    product or component type
    Символи
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Допълнителни устройства
    предназначение на продуктите
    Контактен излаз
    Цветови нюанс
    Зелен
    Сив
    Жълт
    Материал
    PE (полиетилен)
    Височина
    83 mm
    Широчина
    192 mm
    Дълбочина
    0.1 mm
    тегло на продукта
    #N/A
    Продуктови сертификати
    NF
    Околна среда
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 18-12-25
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 18-12-25
    Размер 200 B